Relemodul til digitale utgangssignaler for kobling av last med maks. 3 A nominell strøm og maksimal spenning på 24 V DC. Koblingskontakten er beskyttet via en integrert utskiftbar 3 A sikring. Sikringer med feil vises med en LED. Via lask fastsettes det om det skal benyttes en N/O eller en N/C. Modulen installeres via pluggkontakt på et egnet VIP I/O-Marshalling-basiselement. Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec", er godkjent.
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX
-
Relemodul
2910153
Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 24 V DC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/O- og N/C-kontakt kan benyttes.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
CSA
Godkjennings-ID: 70134758CSAus
Godkjennings-ID: 70134758ATEX
Godkjennings-ID: SIRA 17ATEX4293XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 196811UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 196811Kompatible produkter
Dine fordeler
Indikator for defekte sikringer for utgang
Aktivitetsindikator for reléspole
Totrinns aktivering muliggjør spenningsgjennomføring gjennom enheter som drives med feltstrøm
Kanal for tilbehørsmerking
Utskiftbar sikring av typen TE5
Alternativ for intern rangering (24 V) av tilkoblede feltenheter
Integrert synkronisering reduserer muligheten for at feil kan oppstå på grunn av brukeren under utskiftningen
1 vekselrelé med valgbar arbeids- eller hvilekontakt