VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX
-
Sokkelmodul
2908788
16-kanals VIP I/O-Marshalling-basiselement for universell bruk. Pluggbare felt- og forsyningsmoduler finnes som tilbehør. Med push-in-tilkoblingsteknikk. Kompatibel med Tricon CX DCS serien (D-SUB 50).
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produktserie | VIP I/O-Marshalling |
| Antall kanaler | 16 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II, III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC (Feltklemmer) |
| 230 V AC (Feltklemmer) | |
| 30 V DC (Klemme A og B ) | |
| 30 V DC (D-SUB 50-pluggforbinder) | |
| Maks. tillatt strøm | 3 A (Klemme A og B ) |
| Maks. tillatt sumstrøm | 10 A (pr. modul) |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 3 A (Feltsignal) |
| 0,5 A (Styrekontakter) |
| Feltnivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Tilkoblingstype | pluggbar |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Poltall | 16 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-stiftlist |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 50 |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Inngangsspenning Ui | 30 V (pr. kanal) |
| Inngangsstrøm Ii | 0,5 A (pr. kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapasitet Ci | 0 µF |
| Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 253 V AC/DC (Klemmer A og B og D-SUB 50) |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 250 mm |
| Høyde | 142,3 mm |
| Dybde | 78 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen dugging) |
| ATEX | |
| Merking | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | JSHP 24ATEX0051X |
| IECEx | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | IECEx JSH 24.0014X |
| UKEX | |
| Merking | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | PxCIF23UKEX2908788X |
| CCC/China Ex | |
| Merking | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifikat | 2025122308124416 |
| CSA, USA/Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 Gc | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715 |
| Artikkelnummer | 2908788 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK115A |
| GTIN | 4055626477992 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 755,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 730,7 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9094823a-fcc5-4004-b761-5a5bb4b29c28 |
Kompatible produkter
-
VIP/P/FKC/KIT CX - Pluggsett 2910417
-
VIP/UM-PRO/BASE DIVIDER/CX - Gruppeskilleplate 2910139
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelé 2702971
-
IOA MCR-EX-RPSS-I-I - Mate-/inngangsskilleforsterkere 1085761
-
IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmåleomformer 1085764
-
IOA MCR-EX-TC-I - Temperaturmåleomformer 1085766
-
IOA MCR-RPSS-I-I - Mate-/inngangsskilleforsterkere 1085774
-
IOA MCR-RTD-I - Temperaturmåleomformer 1007728
-
IOA MCR-TC-I - Temperaturmåleomformer 1007722
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Inn-/utgangsmodul 2906599
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omformer 1145061
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Inn-/utgangsmodul 2906600
-
IOA FEED-THRU/EX - Gjennomføringsplugg 2906598
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Gjennomføringsplugg 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Inn-/utgangsmodul 1188706
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Inn-/utgangsmodul 1048208
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relemodul 2910155
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relemodul 2910157
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relemodul 2910423
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relemodul 2910422
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relemodul 2910421
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relemodul 2910153
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relemodul 2910154
Dine fordeler
Integrerte fester for innsetting og holding av IOA
Skrue- og push-in-(PT-)pluggsett er tilgjengelige som separate delenumre
Klemmer for redundant spenningsforsyning med sikring
Hver kanal har fire tilkoblinger på feltsiden (A, B, C, D)
IOA-moduler blir solgt separat
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo