Digital-til-analogomformer for omforming av opptil fire digitale inngangssignaler til et tilstandsproporsjonalt 4 ... 20 mA signal. Avhengig av koblingstilstanden til tilkoblede signalgivere stiller modulen inn en strømverdi på modulutgangen på området 4 mA ... 20 mA. Det aktive analoge inngangskortet kan formidle koblingskontaktenes koblingstilstander via strømverdien og tilhørende omregningstabeller. Modulen installeres via pluggkontakt på et egnet VIP I/O-Marshalling-basiselement. Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "ec", er godkjent.
IOA DAC-4DI/AI/EX
-
Omformer
1145061
Digital-analog-omformer til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For å koble til fire digitale innganger og omforming til et enkelt analogt 4…20 mA-signal. Innsparing av tre I/O-kanaler.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør