VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX
-
Sokkelmodul
2907210
8-kanals VIP I/O-Marshalling-basiselement for universell bruk. Alle tilkoblinger som skrutilkoblingsteknikk. Med COMBICON-pluggforbinder kompatibel med serien Honeywell C300 og RUSIO. Merking for kanalene 25–32 og lakkering.
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Produkttype | Modulbærer |
| Produktserie | VIP I/O-Marshalling |
| Antall kanaler | 8 |
| Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC (P2- og feltklemmer) |
| 230 V AC (P2- og feltklemmer) | |
| 30 V DC (P1-klemmer) | |
| 30 V (X30- og X31-pluggforbindere) | |
| Maks. tillatt strøm | 15 A (P1- eller P2-klemmer) |
| Maks. tillatt sumstrøm | 15 A (pr. modul) |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 3 A (Feltsignal) |
| 1 A (Styrekontakter) |
| Feltnivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M 3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Poltall | 9 |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Inngangsspenning Ui | 30 V (pr. kanal) |
| Inngangsstrøm Ii | 1 A (pr. kanal) |
| Induktivitet Li | 0 mH |
| Kapasitet Ci | 0 µF |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 118,1 mm |
| Høyde | 102,7 mm |
| Dybde | 72,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen dugging) |
| ATEX | |
| Merking | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Sertifikat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Merking | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Sertifikat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Merking | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Merking | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Merking | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Merking | ANSI/IEC 60529 |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-data | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc; Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA IIC T4 Gc; Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA [ic] IIC T4 Gc; [Ex ic Dc] IIIC Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc; [Ex ia Da] IIIC |
| FM | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715 |
| Artikkelnummer | 2907210 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK115A |
| GTIN | 4055626239521 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 449,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 449,2 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
VIP/S/MC/KIT 25-32 - Pluggsett 2907269
-
VIP/S/FRONT-MC/KIT 25-32 - Pluggsett 2907272
-
IOA FEED-THRU/EX - Gjennomføringsplugg 2906598
-
IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - Inn-/utgangsmodul 2906599
-
IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - Inn-/utgangsmodul 2906600
-
IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relemodul 2910153
-
IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - Relemodul 2910155
-
IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relemodul 2910154
-
IOA REL 120V DI/1.0A/EX - Relemodul 2910157
-
IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relemodul 2910421
-
IOA REL 230V DO/BFI/NC/3.0A/EX - Relemodul 2910422
-
IOA REL 230V DI/1.0A/EX - Relemodul 2910423
-
IOA RPSS-I-I/HART/EX - Mate-/inngangsskilleforsterkere 2908452
-
IOA FEED-THRU-DO/NI/EX - Gjennomføringsplugg 1172189
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/2A/EX - Inn-/utgangsmodul 1048208
-
IOA PR-DAI/DAO/F/DS/0.25A/EX - Inn-/utgangsmodul 1188706
-
IOA DAC-4DI/AI/EX - Omformer 1145061
-
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX - Overvåkingsmodul 1048209
-
IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - Koblingsrelé 2702971
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,4M/C3/S - Grensesnittkabel 2908403
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 0,5M/C3/S - Grensesnittkabel 2908404
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 1,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908405
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 2,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908406
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 3,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908407
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 4,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908408
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 6,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908409
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/ 8,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908410
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/10,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908411
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/15,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908412
-
CAB-MSTB32/2XMC9/18/20,0M/C3/S - Grensesnittkabel 2908413
Dine fordeler
Integrerte fester for innsetting og holding av IOA
Felttilkoblinger via skrueklemmer
Konformt kretskortbelegg
To isolerte effektbussalternativer
Kanaler for tilbehørsmerking
Integrert DIN-skinnefot
Robust DIN-skinnefot av metall for enkel montering og demontering på skinnen
Fire tilkoblinger per kanal (A, B, C, D) og flere avskjermingsalternativer
Klemmer for diskret kabling eller kabelforbindelse
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo