IOA REL 230V DO/BFI/NO/3.0A/EX - Relemodul
2910421

Relemodul til VIP I/O-Marshalling-basiselementer. For kobling av 230 V AC last opptil maks. 3 A. Integrert sikring og indikator for defekte sikringer. N/O kan benyttes.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Indikator for defekte sikringer for utgang
Aktivitetsindikator for reléspole
Totrinns aktivering muliggjør spenningsgjennomføring gjennom enheter som drives med feltstrøm
Kanal for tilbehørsmerking
Utskiftbar sikring av typen TE5
Alternativ for intern rangering (230 V) av tilkoblede feltenheter
Integrert synkronisering reduserer muligheten for at feil kan oppstå på grunn av brukeren under utskiftningen
Relé med N/O