AXL SE DOR2 W 230 EA - Relemodul
1398497

Axioline Smart Elements, Relemodul, Releutganger: 2 (potensialfri), Vekselkontakt, 220 V DC, 230 V AC, i henhold til IEC 61850-3, beskyttelsesgrad: IP20

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

2 monostabile releer
Potensialfrie tilkoblinger for 2 aktuatorer
Nominell strøm pr. utgang 6 A
Total strøm for Smart Element: 2 x 6 A
Omgivelsestemperatur under drift fra -40 °C ... 70 °C
Imøtekommer miljø- og EMC-betingelser i henhold til IEC 61850-3
Lagret utstyrsmerkeskilt