Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 57 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: blå
Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
Bruk gjennomgangsklemmene, flerlederklemmene og fleretasjesklemmene fra Phoenix Contact for plassbesparende tilkobling av to eller flere ledere i kun én rekkeklemme. Rekkeklemmene utmerker seg med fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter.
Gjennomgangsklemme, med unbrakoskruer, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 125 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 35 mm2, tverrsnitt: 1,5 mm2 - 50 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart
Gjennomgangsklemme, med potensialforbinder, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Jordingsrekkeklemme, dobbelttilkobling på begge sider, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, festemetode: PE-fot med festeskrue, M3, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gulgrønn
Fleretasjesklemme, øverste etasje kan laskes, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 21 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: mørkegrå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå
Universalklemme med bolttilkobling, tverrsnitt: 0,1 - 2,5 mm2, bredde: 9 mm, farge: grå
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje
Sterkstrømsrekkeklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 220 A, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, Merketverrsnitt: 95 mm2, tverrsnitt: 16 mm2 - 95 mm2, monteringstype: NS 35/15, NS 35/7,5, farge: svart
Fordeler
- Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
- Plassbesparende på grunn av kompakt byggform, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
- Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
- Store merkeflater som gir optimal oversikt
- Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene
Nye produkter
Rekkeklemmer med skrutilkobling UT 1,5
Plassbesparende kabling av ledere
Porteføljen med skrumoduler suppleres av skrumodulene UT 1,5 med klemmebredde på bare 4,2 mm. Takket være Reakdyn-prinsippet er skrumodulene vedlikeholdsfrie. På grunn av den doble funksjonssjakten kan rekkeklemmene tilkobles tidsbesparende med standard-FBS-lasker.
Viktigste egenskaper
- God plassbesparelse og fleksibilitet fordi også to like ledere kan tilkobles
- Vedlikeholdsfri ledertilkobling i form av Reakdyn-prinsippet
- Høy vibrasjonssikkerhet
- Kompatibel med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete
- Langtidsstabile forbindelser takket være materialer i høy kvalitet
Dine fordeler
- Skruteknologi
- Nominelt tverrsnitt: 1,5 mm²
- Tverrsnitt: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
- Nominell strøm: 17,5 A
- Nominell spenning: 1000 V
- Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3
Gjennomgangsklemmer
Gjennomgangsklemmer
Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og kompakt konstruksjon. Gjennomgangsklemmenes store tverrsnittsområde gir universell bruk i alle typer anvendelser. I tillegg til standard gjennomgangsklemmer for kabling av f. eks. kobbertråder, har Phoenix Contact også Al/CU-rekkeklemmer. Universalklemmene gjør det mulig å koble til aluminium- og kobberledere i kun én klemme.
Flerlederrekkeklemmer
Flerlederrekkeklemmer
Med flerlederklemmene fra Phoenix Contact kan du utforme en enda mer kompakt kabling. Flerlederklemmer er gjennomgangsklemmer med tre eller fire tilkoblinger som alle føres over samme strømbjelke. Dermed kan du koble til opptil fire ledere i enkeltkabling pr. rekkeklemme. På grunn av rekkeklemmenes tilkobling kreves færre rekkeklemmer pr. kabling. I tillegg til bedre oversikt gir det en kabling eller potensialfordeling der plassen er mer begrenset.
Etasjerekkeklemmer
Etasjerekkeklemmer
Sammenlignet med gjennomgangsklemmene gir etasjerekkeklemmene enda større kablingstetthet og høyere fleksibilitet enn flerlederklemmene. For å uttrykke det enkelt er etasjerekkeklemmer to gjennomgangsklemmer i én rekkeklemme. For at dette skal bli mulig, har rekkeklemmene to nivåer, som det er ført henholdsvis ett potensial på. Ved behov kan disse nivåene, raskt og helt enkelt, kobles med vertikale PV-lasker, der etasjerekkeklemmene også kan brukes som flerlederklemmer. For å redusere det manuelle laskearbeidet er også rekkeklemmer med fast integrert lasking en del av porteføljen. Disse variantene er merket med en "PV" i produktnavnet. Etasjerekkeklemmene med ledertilkobling på siden har en nivåforskyvning. Denne forskyvningen sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået og betjeningsmekanismen eller skruen ved komplett kabling.
Fleretasjesrekkeklemmer
Fleretasjesrekkeklemmer
Fleretasjesklemmer er rekkeklemmer med flere nivåer. I motsetning til etasjerekkeklemmer har de vanligvis tre eller fire nivåer, og likevel lignende oppbygging som etasjerekkeklemmer. Hvert nivå har et eget potensial. Avhengig av klemmevariant kan enten bare de to øverste nivåene eller samtlige nivåer tilkobles helt enkelt med vertikal lasking. I tillegg til de normale variantene finnes det varianter med integrert PV-lasking. Her kan manuell lasking bortfalle, da samtlige nivåer er tilkoblet fra fabrikk. I tillegg til de enkle gjennomgangsvariantene har fireetasjesrekkeklemmene og treetasjesrekkeklemmene også varianter med ett eller flere funksjonsnivåer. Funksjonsnivået har vanligvis en skillesone der det er montert enten et knivskille eller en universell skillesone for forskjellige funksjonsplugger. For at trefasemotorer skal kunne kobles til mest mulig plassbesparende, er også spesielle motortilkoblingsklemmer en del av porteføljen. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.
Effektiv planlegging med clipx ENGINEER
Engineering-program for automasjonskapbygging
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.
Produktbrosjyre Rekkeklemmer
Downloads
Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.