FOC-HCSO-1015/IP20/... - FO-patchkabel
2901557

Konfeksjonerbar, absolutt robust PCF-rundledning (kun IP20-hoder) for installering utendørs med integrert dampsperre og gnagerbeskyttende lag av glassfibergarn. Enkeltelementer i meget fleksibelt FRNC-material. Ledningen er ozon- og UV-sikker med en meget robust yttermantel i polyetylen.

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Integrert dampsperre samt gnagedyrbeskyttet glassfibersjikt
Vanntett longitudinalt
Meget robust yttermantel i polyetylen
2,9 mm enkeltledere i meget fleksibelt FRNC-material
Robuste rundkabler for installering utendørs
Tåler ozon og UV