HC-STA-RJ45PC-HS-M20-PLRBK
-
Pluggforbindersett
1249558
Pluggforbindersett, material: PA, kabelutgang: på siden, med slisset pakning, med adapter til patchekabel
Produktdetaljer
Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Produkttype | Pluggforbindersett |
Serie | HC-D |
Byggform | D7 |
Type forskruning | 1x M20 |
Kabelutgang | på siden |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 3 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Material tetning | NBR |
Husmateriale | PA |
Materiale kontaktholder | PC |
Ytterdiameter kabel | 4 mm ... 7 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Type forskruning | 1x M20 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP66 |
Slagfasthet | IK06 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Monteringstype | Låsing med husunderdel |
Artikkelnummer | 1249558 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAF |
Produktnøkkel | AF7AFX |
GTIN | 4063151354763 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 33,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-PLRBK - Pluggforbindersett 1249559
-
HC-STA-RJ45GC-BWSC-ELAL - Pluggforbindersett 1249560
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Patchkabel 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patchkabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patchkabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patchkabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patchkabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patchkabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patchkabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patchkabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patchkabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patchkabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patchkabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patchkabel 1413166
Dine fordeler
Lavere kostnader enn metallutførelsen
Mulighet for merking med merkeskilt 9 x 20 mm
Lav vekt
Mindre fare for kondensering
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo