FL CAT6 PATCH 10
-
Patchkabel
2891877
El-nr.:
6902716
El-nr.:
6902716
Patchkabel, Ethernet CAT6 (1 GBit/s), 8-polet, Plugg rett RJ45 / IP20, på Plugg rett RJ45, kabellengde: 10 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
| Produktserie | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Poltall | 8 |
| Signaltype/kategori | Ethernet CAT6, 1 GBit/s |
| Nominell spenning UN | 48 V |
| Nominell strøm IN | 1,5 A |
| Overføringshastighet | 1 GBit/s |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Yttermantel, material | LSFROH |
| Bredde | 13 mm |
| Høyde | 6,6 mm |
| Lengde | 40,05 mm |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 / IP20 |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Ledningslengde | 10 m |
| Ytterdiameter kabel | 6,00 mm |
| Yttermantel, material | LSFROH |
| Enkeltleder, antall tråder | 8 |
| Enkeltleder, material | Cu-tråd |
| Skjerming | S/FTP |
| Halogenfri | iht IEC 60754-1 |
| Røykgasstetthet | iht. IEC 61034 |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-3C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Flammebestandighet | iht IEC 60332-3C |
| Røykgasstetthet | iht. IEC 61034 |
| Artikkelnummer | 2891877 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABG |
| GTIN | 4046356167598 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 403 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 373 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 9,196 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo