NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC
-
Patchkabel
1227564
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 5 m, poltall: 8, CAT5, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, kabelutgang: rett, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grå
Produktdetaljer
| Produktserie | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Sensortype | Ethernet |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Kabelutgang | rett |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkespenning (III/2) | 72 V |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
| Effektoverføring | PoE++ |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Stikkraft per signalkontakt | 30,00 N |
| Trekkraft per signalkontakt | 50 N |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Messing |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Bredde | 11,6 mm |
| Høyde | 14,8 mm |
| Lengde | 40 mm |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | grå |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 |
| Skjermet | ja |
| Farge gripedel | grå |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Ledningslengde | 5,00 m |
| Ethernet, type B, 8-polet, CAT5, LSZH [BC5] | |
| Poltall | 8 |
| Skjermet | ja |
| Ledningstype | Ethernet, type B, 8-polet, CAT5, LSZH [BC5] |
| Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
| AWG signalkabel | 26 |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 0,85 mm |
| Ytterdiameter kabel | 5,70 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | LSZH |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Material lederisolasjon | PE |
| Enkeltleder, antall | 8 |
| Enkeltleder, tverrsnitt [AWG] | 26 |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,70 mm |
| Optisk skjermbelegg | 70 % |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 5000 MΩ*km |
| Sløyfemotstand | ≤ 148,00 Ω/km |
| Bølgemotstand | 100 Ω |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 8 x D |
| Minste bøyeradius, montert fast | 46 mm |
| Nærkrysstaledemping (NEXT) | 65,3 dB (ved 1 MHz) |
| 56,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 50,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 47,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 45,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 42,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Effektsummert nærkrysstaledemping (PSNEXT) | 62,3 dB (ved 1 MHz) |
| 53,3 dB (ved 4 MHz) | |
| 48,8 dB (ved 8 MHz) | |
| 47,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 44,2 dB (ved 16 MHz) | |
| 42,8 dB (ved 20 MHz) | |
| 41,3 dB (ved 25 MHz) | |
| 39,9 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Returdemping (RL) | 20 dB (ved 1 MHz) |
| 23 dB (ved 4 MHz) | |
| 24,5 dB (ved 8 MHz) | |
| 25 dB (ved 10 MHz) | |
| 25 dB (ved 16 MHz) | |
| 25 dB (ved 20 MHz) | |
| 24,2 dB (ved 25 MHz) | |
| 23,3 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 20,7 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 19 dB (ved 100 MHz) | |
| Skjermdemping | 3,2 dB (ved 1 MHz) |
| 6,01 dB (ved 4 MHz) | |
| 9,49 dB (ved 10 MHz) | |
| 12,07 dB (ved 16 MHz) | |
| 13,54 dB (ved 20 MHz) | |
| 17,11 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 24,76 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 31,99 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfri | iht EC 60754-1/2 |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bevegelig installasjon) | |
| Omgivelsestemperatur (installering) | 0 °C ... 60 °C |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
| Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 |
| Artikkelnummer | 1227564 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABNABG |
| GTIN | 4063151321413 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 236 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 236 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Kontaktinnsatsmodul 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
Dine fordeler
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo