NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU
-
Patchkabel
1413163
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 5 m, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilkoblingstype: Pierce-tilkobling, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Produktserie | RJ45 STANDARD CAT6A |
Sensortype | Ethernet |
Poltall | 8 |
Stikkeroptikk | RJ45 |
Skjermet | ja |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominell spenning UN | 48 V |
Nominell strøm IN | 0,5 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 10 GBit/s (500 MHz) |
Overføringshastighet | 10 GBit/s |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | 200 |
Stikkraft per signalkontakt | 50,00 N |
Trekkraft per signalkontakt | 30 N |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PC |
Yttermantel, material | PUR |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Pierce-tilkobling |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Plugg rett RJ45 |
Skjermet | ja |
Pluggsykluser | ≥ 750 |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Ledningslengde | 5,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4 par, S/FTP [94G] | |
Poltall | 8 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | Ethernet, CAT6A, 4 par, S/FTP [94G] |
Lederoppbygging | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
AWG signalkabel | 26 |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel, farge | vannblå RAL 5021 |
Optisk skjermbelegg | 65 % |
Flammebestandighet | iht IEC 60332-1 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
IP20 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (RJ45-pluggforbindere) |
Flammebestandighet | IEC 60332-1 |
Artikkelnummer | 1413163 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABNABH |
GTIN | 4046356989985 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 185 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 170 g |
Tolltariffnummer | 85444210 |
Opprinnelsesland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patchkabel 1227593
Dine fordeler
Perfekt for industrielle applikasjoner
Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo