IPD P 5P2,5 M BK - Pluggforbinder
1088667

Pluggforbinder, tilkoblingstype: Push-lock-tilkobling, poltall: 4+PE, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, svart, koding: P, ytterdiameter ledning: 7 mm ... 11 mm og 11 mm ... 16 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting