IPD PL CAP W32 WP GY - Beskyttelseshette
1088711

Beskyttelseshette, IPD, med låseelement, IP66, IP68, IP69K, bredde: 32 mm, farge: grå, til IPD P 5P2,5..., til IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkel fordeling av energi, da komponenter plugges direkte
Enkel, tidsbesparende kabling i felten grunnet Push-Lock-tilkobling
Pålitelige installeringer i røffe omgivelser takket være IP66, IP68, IP69K i hele systemet
Sikker låsing uten bruk av verktøy selv i meget vanskelige monteringssituasjoner
Prefabrikkerte ledningsmoduler bidrar til rask idriftsetting