MPT 1,5/S/1P - Minigjennomgangsklemme
3248115

Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompakt byggeform sparer mye plass
Bedre fleksibilitet grunnet enkle funksjonssjakter
Oversiktlig plassering grunnet merkespor på hvert enkelt tilkoblingspunkt
Tidsbesparende ledertilkobling takket være vedlikeholdsfri push-in-tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy
Testmuligheter for alle vanlige prøvespisser