ME 45 OT-1MSTBO SET
-
Husoverdel
2707754
Monteringsskinnehus, Sett med husoverdel, 2 stk. kretskortbasislister (4-polet) og 2 stk. printmoduler med skrutilkobling (4-polet), bredde: 45,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: grønn (lignende RAL 6021)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Hustype | Monteringsskinnehus |
| Husserie | ME |
| Produktserie | ME 45.. |
| Maks. poltall | 8 (delingsmål: 5 mm) |
| ) | |
| ) | |
| Antall rekker | 1 |
| Lufteåpning tilgjengelig | nei |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45,2 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 45,85 mm |
| Dybde fra opplagsflate underdel | 38,5 mm |
| Kretskortdesign | |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Husmateriale | PA |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Varmebestandighet/kuletrykktest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Testvarighet | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk fasthet / falltønne | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhøyde | 50 cm |
| Frekvens | 10 |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antall kretskortopptak | 2 |
| Type kretskortfeste | Innskyvning |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Låsing med husunderdel |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 2707754 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHAAD |
| GTIN | 4017918905057 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 46 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 41 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
ME 45 UTG/FE GN - Hus-underdel 2909387
-
ME 45 UT TBUS GN - Hus-underdel 2713010
-
ME 45 UT/FE1 BUS/10+2 GN - Hus-underdel 2707440
-
ME 45 UTG GN - Hus-underdel 2909374
-
ME 45 UT/BUS/10+2 GN - Hus-underdel 2200147
-
ME 45 UT/FE GN - Hus-underdel 2909358
-
ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN - Hus-underdel 2735580
-
ME 45 UT GN - Hus-underdel 2909361
-
ME 45 UT/FE BUS/ 5 GN - Hus-underdel 2709765
-
ME 45 UT/FE BUS/10 GN - Hus-underdel 2713065
-
ME 45 UTM GN - Mellomelement 2853404
-
ME 45 UTM G GN - Mellomelement 2853417
-
ME 45 UT BUS/10 GN - Hus-underdel 2853682
-
ME B-22,5 MSTBO GN - Dekkplugg 2907156
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
-
ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder 2853899
-
ME-SAS MINI - Skjermtilkoblingsholder 2200456
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo