ME 45 UTM GN - Mellomelement
2853404

Monteringsskinnehus, Mellomelement, for modulær utvidelse av husvolumet, høy byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 74 mm, farge: grønn (lignende RAL 6021), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)