ME 22,5 OT-MKDSO YE - Husoverdel
2706331

Monteringsskinnehus, Husoverdel til printmoduler med skrutilkobling, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: gul (lignende RAL 1018)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)