Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 YE - Printmodul
1081738

Kretskortmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDSO 1,5/..-L, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: gul, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

Produktdetaljer









Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden