EH 45-C SS/ABS-PC BK9005
-
Husoverdel
1069879
Monteringsskinnehus, Husoverdel, høy byggform, tilkoblingsåpning på én side, tilkoblingsåpning på en side, bredde: 45,1 mm, høyde: 75,26 mm, dybde: 36,95 mm, farge: svart (lignende RAL 9005)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | EH |
Produktserie | EH..ABS-PC.. |
Antall (Tilkoblingsåpninger) | 1 |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 45,1 mm |
Høyde | 75,26 mm |
Dybde | 36,95 mm |
Dybde fra opplagsflate underdel | 19,95 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Husoverdel) | svart (RAL 9005) |
Material Husoverdel | ABS-PC |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 80 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 80 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
Type kretskortfeste | Innskyvning |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Sneppe på plass |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1069879 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHCHC |
GTIN | 4055626747552 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 17,3 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 17,3 g |
Tolltariffnummer | 84879090 |
Opprinnelsesland | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Printmodul 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Printmodul 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Kretskortbasislist 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Kretskortbasislist 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Kretskortbasislist 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Kretskortbasislist 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kretskortbasislist 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Kretskortbasislist 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Kretskortbasislist 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Kretskortbasislist 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Hus-underdel 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Hus-underdel 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Dekkplugg 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Dekkplugg 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
Dine fordeler
Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo