Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Kretskortbasislist
2202330

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: MCO-EH 1,5/..-G1L, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

Produktdetaljer








Dine fordeler

Pluggretning ortogonalt (rettvinklet) på kretskortet