USA 10-KSS
-
Skinneadapter
3034379
Skinneadapter, for opptak av kortslutningsplugg KSS 8 og KSS 10, dybde: 19 mm, bredde: 10 mm, høyde: 42,6 mm, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Monteringsmateriell |
Bredde | 10 mm |
Høyde | 42,6 mm |
Dybde | 19 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Belegg | uten belegg |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Artikkelnummer | 3034379 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE61ZX |
GTIN | 4055626276809 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370419 |
ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
Dine fordeler
De universelle adapterne brukes til å feste og montere elektrisk eller elektronisk koblingsutstyr
De brukes til isolert oppbygging av komponenter eller monteringsskinner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo