Overføring med optiske fibre gir optimal støysikkerhet og optimale overføringsrekkevidder uten at overføringsbåndbredden blir begrenset.
FL MC EF WDM-A SC
-
FO-omformer
2902658
El-nr.:
4501352
El-nr.:
4501352
Fiberoptisk omformer (reserveutstyr A), for fulldupleksoverføring av 10/100Base-T(X) til enkeltvise Simplex-glassfibre med WDM (Wavelength Division Multiplex)-teknologi, SC-Simplex fiberoptisk tilkobling (1310/1550 nm). Utstyrssett (type A og type B) er nødvendig for driften!
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Bruksrestriksjoner | |
CCCex -merknad | Bruk på potensielt eksplosive områder er ikke tillatt i Kina. |
Produkttype | Medieomformer |
MTTF | 1400 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) |
599 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %) | |
101 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %) | |
MTBF | 492 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
133 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) | |
Signalforsinkelse | ± 1,3 µs (Store-and-Forward-modus, 10/100 Mbit/s, avhengig av framestørrelse) |
Grunnleggende funksjoner | Store and forward-medieomformer |
Funksjoner | |
Grunnleggende funksjoner | Store and forward-medieomformer |
galvanisk skille | i henhold til IEEE 802.3 |
VCC // FE // Ethernet | |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,64 W |
Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Skrutilkobling) |
18 V DC ... 30 V DC (alternativ eller redundant, via backplane busskontakt- og systemstrømforsyning) | |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
Typisk strømopptak | 110 mA (24 V DC) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Forsyning | |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrumodul (COMBICON), redundans mulig |
Enleder-tilkoblingspunkt, stivt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Enleder-tilkoblingspunkt, fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 |
Avisoleringslengde | 7,00 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signal | Ethernet |
Grunnleggende funksjoner | Store and forward-medieomformer |
Data: optisk fiber | |
Min. sendeeffekt | ≥ -14 dBm ((9/125 µm) dynamisk i Link-drift (average)) |
Maks. sendeeffekt | ≤ -8 dBm ((9/125 µm) dynamisk i Link-drift (average)) |
Overføringslengde inkl. 3 dB systemreserver | 38 km (F-E 9/125 0,36 dB/km) |
34 km (F-E 9/125 0,4 dB/km) | |
28 km (F-E 9/125 0,5 dB/km) | |
21 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
5,5 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
21 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200) | |
9 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
Tilkoblingstype | SC-Simplex |
Bølgelengde | 1310 nm (Sende) |
1550 nm (Motta) | |
Min. mottakerømfintlighet | -31 dBm (dynamisk i link-drift (average)) |
Maks. mottakerømfintlighet | -3 dBm (dynamisk i link-drift (average)) |
Overføringsmedium | Multimodusglassfiber |
Singlemodusglassfiber | |
Data: Ethernet-grensesnitt, 10/100Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
Tilkoblingstype | RJ45-bøssing, skjermet |
Antall kanaler | 1 |
Overføringslengde | 100 m (Twisted pair skjermet) |
Overføringsmedium | Kobber |
Signal-LED-er | Activity, Link-status, 10/100 Mbit/s |
Autonegotiation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
MDI-/MDI-X-omkobling | Auto-MDI(X) |
Målskisse |
|
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge (Hus) | grønn (RAL 6021) |
Material (Hus) | PA 6.6-FR |
Fiberoptisk kabel | |
Fibertyper | 50/125 µm |
62,5/125 µm | |
Glassfiber |
Fritt fall iht. IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 5000 m (Begrensninger, se produsenterklæringen for drift i høyder) |
≤ 2000 m (iht. UL) | |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
ATEX | |
Merking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Merk | Følg egne installeringsanvisninger i dokumentasjonen! |
UL, USA / Canada | |
Merking | 508 Listed |
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Skipsbygging | |
Merking | DNV GL |
Skipsbyggingsdata | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrasjon | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | ± 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | ± 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Indirekte utlading | ± 6 kV |
Merknad | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3) |
Feltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Signal | ± 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium B |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtstrømbelastning (Surge) | |
Inngang | ± 0,5 kV (Forsyning DC) |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55032 |
Merknad | Klasse A, bruksområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Fri for substanser som kan skade lakk | VDMA 24364:2018-05 |
galvanisk skille | i henhold til IEEE 802.3 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2902658 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC311 |
GTIN | 4046356669689 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 168,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 120 g |
Tolltariffnummer | 85176200 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 862777cc-fcec-4b65-9f9a-bd97a220b912 |
Kompatible produkter
-
FL MC EF WDM-SET SC - FO-omformer 2902660
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installasjonskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfeksjoneringsverktøy 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - T-konnektor 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - T-konnektor 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-pluggforbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-pluggforbinder 1658008
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO-ledning 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO-ledning 2799322
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - FO-patchkabel 1115617
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
FL DIN RA - Monteringsskinneadapter 2891053
Dine fordeler
Fullduplekskommunikasjon med kun én fiber
Overføringsrekkevidder opptil 38 km
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X-omkobling
Link Fault Pass Through (LFPT)- og Far End Fault (FEF)-funksjoner for enkel forbindelsesovervåking
10/100 Mbit/s
Skipsbyggegodkjennelse etter DNV GL
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo