CAPAROC PM S-R EX - Matemodul
1344363
El-nr.: 1685434

Matemodul med statusutgang og resetinngang til forsyning av CAPAROC-automatsikringssystemet med 12 eller 24 V DC. EX e-godkjenning for sone 2. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Standard som kan tilpasses individuelt grunnet individuelle kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
Påfallende enkel Design-in med omfattende støtte, fra valg og helt til digital service