Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Elektronisk automatsikring
1344361
El-nr.: 1685433

2-kanals elektronisk automatsikringsmodul til beskyttelse av forbrukere på 12 og 24 V DC ved overlast og kortslutning. Nominell strøm kan stilles inn med trinnbryter fra 1 A til 4 A. EX e-godkjenning for sone 2. Til installering på DIN-monteringsskinne via CAPAROC-samleskinner.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Standard som kan tilpasses individuelt grunnet individuelle kombinasjonsmuligheter i det fremtidssikre modulsystemet
Særdeles enkel betjening for alle grunnet oppbygging uten bruk av verktøy, avbruddsfri installering og oversiktlig driftsstatus
Påfallende enkel Design-in med omfattende støtte, fra valg og helt til digital service