UCT-WMTBA (40X17) - Kabelmerker
1014086

Kabelmerker, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 6 mm, Antall enkeltskilt: 3, tekstfelthøyde: 17 mm, tekstfeltbredde: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merkeserien UCT-WMTBA ... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
Mattene gir ekstra plass for prosjektinformasjon og funksjonstekster som kan være til hjelp ved den videre moteringen
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner