Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

QC 1/ 2-ST-BUS - Kretskortplugg
1921670

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: QC 1/..-ST-BUS, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 90 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Ved hjelp av pluggen kan ledere videreføres avbruddsfritt fra modul til modul.

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Kan kombineres med serien MSTB 2,5