cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425-20050718Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, delingsmål: 5 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: Belte med bredde 32 mm, Artikkel med pinutgang på venstre side
Produkttype | Kretskortbasislist |
Produktserie | MSTBO 2,5/..-G1L-THR |
Byggform | Basishus loddrett på kretskortet |
Poltall | 2 |
Delingsmål | 5 mm |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Antall potensialer | 2 |
Festeflens | uten |
Pinlayout | Lineær pinning |
Antall loddepinner per potensial | 1 |
Egenskaper | |
Nominell strøm IN | 16 A |
Nominell spenning UN | 320 V |
Gjennomgangsmotstand | 1,57 mΩ |
Merkespenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
Merkespenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
Merkespenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
Monteringstype | THR lodding |
Pinlayout | Lineær pinning |
Materialdata - kontakt | |
Materiale kontakt | Cu-legering |
Overflatetilstand | fortinnet |
Materialdata - hus | |
Farge (Hus) | svart (9005) |
Isolasjonsmaterial | PA |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 | 850 |
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 | 125 °C |
Målskisse |
|
Delingsmål | 5 mm |
Bredde [w] | 9,95 mm |
Høyde [h] | 16,5 mm |
Lengde [l] | 15,35 mm |
Loddepinnelengde [P] | 2,5 mm |
Stiftmål | 1 x 1 mm |
Kretskortdesign | |
Stiftavstand | 5,00 mm |
Borehulldiameter | 1,5 mm |
Visuell kontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Målekontroll | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultat | Test bestått |
Bestandighet for skrift | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultat | Test bestått |
Polarisering og koding | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultat | Test bestått |
Kontaktholder i bruk | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Kontaktholder i bruk Krav >20 N |
Test bestått |
Plugg- og trekkrefter | |
Resultat | Test bestått |
Antall sykluser | 25 |
Innstikkskraft pr. pol ca. | 7 N |
Trekkraft pr. pol ca. | 6 N |
Termisk test | Testgruppe C | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Kontrollert poltall | 4 |
Isolasjonsmotstand | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler | 1012 Ω |
Luft- og krypavstander | | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Merkeisolasjonsspenning (III/3) | 250 V |
Merkestøtspenning (III/3) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/3) | 3,2 mm |
Merkeisolasjonsspenning (III/2) | 320 V |
Merkestøtspenning (III/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (III/2) | 1,6 mm |
Merkeisolasjonsspenning (II/2) | 630 V |
Merkestøtspenning (II/2) | 4 kV |
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) | 3 mm |
minimumsverdi krypavstand (II/2) | 3,2 mm |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Levetidstest | |
Testspesifikasjon | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå | 4,8 kV |
Gjennomgangsmotstand R1 | 1,57 mΩ |
Gjennomgangsmotstand R2 | 1,65 mΩ |
Pluggsykluser | 25 |
Klimatisk test | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korrosjonspåkjenning | KFW 0,2 S/1 syklus |
Varmepåkjenning | 100 °C/168 h |
Holdevekselspenning | 2,25 kV |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Forpakningstype | Belte med bredde 32 mm |
Beltebredde [W] | 32 mm |
Type ny forpakning | Transparent-bag |
Artikkelnummer | 2200251 |
Pakkestørrelse | 230 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 230 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHADB |
Katalogside | Side 308 (C-1-2013) |
GTIN | 4046356546171 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,356 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,178 g |
Tolltariffnummer | 85366930 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |