IPC 5/ 4-STGF-SH-7,62 - Kretskortplugg
1709377

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: IPC 5/..-STGF-SH, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: Z1L Pozidriv med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, Elektriske egenskaper: skjermet, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
Skjermkontakt for overholdelse av EMC-krav samt en alternativ strekkavlastning
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner