SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - Merkekort
0803906

Merkekort, DIN A4, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-merkesystemer, monteringstype: klebe, for klemmebredde: 210 mm, Antall enkeltskilt: 1440, tekstfelthøyde: 3,8 mm, tekstfeltbredde: 186 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Med merkeserien SK kan man med selvklebende merkestrimler merke produkter som ikke har skiltspor
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle SK ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ideelle for merking av pluggforbinderne COMBICON