SK 3,8 WH:REEL
-
Merkeremser
0805218
Merkeremser, Rull, hvit (RAL 9010), uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 12, tekstfelthøyde: 3,8 mm, tekstfeltbredde: 90000 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
De selvklebende merkestrimlene i SK-serien merker produkter som ikke har skiltspor, og er ideelle for merking av COMBICON-pluggforbindere
Merkeremse og merkebånd kan merkes med SK-merkefolie i ettertid
Rask og rimelig merking med rulleskriverne THERMOMARK ... fra Phoenix Contact
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Nøyaktig tilskjæring til nødvendig lengdemål er mulig med termoskrivernes kutteenheter
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle SK ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner