MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P26 THR - Kretskortbasislist
1707670

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 6, antall rekker: 1, poltall: 6, antall tilkoblinger: 6, artikkelserie: MCV 1,5/..-GF-THR, delingsmål: 3,81 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,6 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under: Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker