MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81
-
Optiske fibre
1841174
MINI-COMBICON optiske fibre, delingsmål 3,81 mm, 10-polet, delbar for andre poltall (minimumstørrelse 2-polet), føyes inn på baksiden av MC-basislisten, farge: transparent, mål a: 1,5 mm
Produktdetaljer
| Produktserie | MC 1,5/..-LWL |
| Poltall | 10 |
| Delingsmål | 3,81 mm |
| Målskisse |
|
| Delingsmål | 3,81 mm |
| Farge (Optiske fibre) | transparent |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
| Artikkelnummer | 1841174 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAA |
| Produktnøkkel | AAHZEB |
| GTIN | 4017918111816 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,63 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,63 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Kretskortbasislist 1827936
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Kretskortbasislist 1841284
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803358
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803361
-
MC 1,5/13-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803387
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803413
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Kretskortbasislist 1841271
-
MC 1,5/18-G-3,81 - Kretskortbasislist 1841297
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Kretskortbasislist 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Kretskortbasislist 1803329
Dine fordeler
Bøying av lyset til flattliggende SMD-lysdioder med 90°, er derfor synlig på forsiden
10-polet, kan deles for andre poltall
Minimum størrelse 2-polet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo