MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - Optiske fibre
1841213

MINI-COMBICON optiske fibre, delingsmål 3,81 mm, 10-polet, delbar for andre poltall (minimumstørrelse 2-polet), føyes inn på baksiden av MC-basislisten, farge: transparent, mål a: 4 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Bøying av lyset til flattliggende SMD-lysdioder med 90°, er derfor synlig på forsiden
10-polet, kan deles for andre poltall
Minimum størrelse 2-polet