MC 1,5/15-GF-3,81-LR - Kretskortbasislist
1817932

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 15, antall rekker: 1, poltall: 15, antall tilkoblinger: 15, artikkelserie: MC 1,5/..-GF-LR, delingsmål: 3,81 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,4 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Lock and Release-kobling, festemetode: Lock & release-gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker