Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
HC-COM-Q4/2-I-CT-M-PL
-
Kontaktinnsats
1463388
Kontaktinnsats, poltall: 4+2+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 4, styrekontakter: 2, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Krympetilkobling, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, anvendelse: Effekt/signal, kun egnet for kunststoffhus
Produktdetaljer
| Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Generelt | For krympekontakter CK4,0-ED.. (effektkrets), CK1,6-ED... (styrekrets) |
| Monteringsinformasjon | Korrekt bruk forutsetter montering i et hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere |
| Kan kun brukes i plasthus |
| Serie | HC-COM |
| Anvendelse | Effekt/signal |
| Byggform | COM |
| Poltall | 6 |
| Stikkeroptikk | 4+2+PE |
| Kontaktnummerering | 1 - 4 (Effektkontakter) |
| 11 - 12 (Styrekontakter) | |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Antall effektkontakter | 4 |
| Antall styrekontakter | 2 |
| Kontakttype | dreid |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 26,3 mm |
| Høyde | 52,3 mm |
| Lengde | 45,5 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Kontaktdiameter | 4 mm |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling (Effektkontakter) |
| Krympetilkobling (Styrekontakter) | |
| Krympetilkobling (PE-kontakt) | |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² ... 10 mm² (Effektkontakter) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 16 ... 8 (Effektkontakter) |
| 26 ... 14 (Styrekontakter) | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Festeskruer for montering i HEAVYCON-hus) |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 9 mm (for 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (Effekt 4 ... 6 mm²) | |
| 16 mm (Effektkrets 10 mm²) | |
| 6 mm (Signal 2,5 mm²) | |
| Merkespenning (III/3) | 400 V (Effektkontakter fase-jord) |
| 690 V (Effektkontakter fase-fase) | |
| 250 V (Styrekontakter) | |
| Merkespenning effektkontakter | 400/690 V |
| 250 | |
| Merkestøtspenning | 6 kV (Effektkontakter fase-fase) |
| 4 kV (Styrekontakter) | |
| Merkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
| 10 A (Styrekontakter) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale kontaktoverflate, effektkontakt | Ag |
| Materiale kontaktoverflate, styrekontakt | Ag (alternativ Au) |
| Standarder / bestemmelser | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
| Kontroll | |
| Standarder/forskrifter | PC: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Artikkelnummer | 1463388 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7ABH |
| GTIN | 4063151855901 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 18,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) |
Kompatible produkter
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krympekontakt 1663255
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Krympekontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krympekontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krympekontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krympekontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krympekontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krympekontakt 1663381
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krympekontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krympekontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krympekontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krympekontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krympekontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krympekontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krympekontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krympekontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krympekontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krympekontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krympekontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krympekontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krympekontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krympekontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krympekontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krympekontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krympekontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krympekontakt 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Krympekontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Krympekontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Krympekontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Krympekontakt 1004382
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krympekontakt 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krympekontakt 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krympekontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krympekontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krympekontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krympekontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krympekontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krympekontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krympekontakt 1274091
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-F-PL - Kontaktinnsats 1459657
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsverktøy 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Frigjøringsverktøy 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Frigjøringsverktøy 1072064
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Krympetang med digitaldisplay 1202888
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Krympetang 1687419
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
Dine fordeler
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo