HC-HS06-I-UT-F - Kontaktinnsats
1406530

Kontaktinnsats, poltall: 6+PE, byggstørrelse: B16, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Skrutilkobling, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

For rask
koding med kunststoffprofil
Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373