HC-COM-Q08-I-CT-F - Kontaktinnsats
1079547

Kontaktinnsats, poltall: 8+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Krympetilkobling, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Støt- og vibrasjonsfast i henhold til DIN EN 61373