Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E468743| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Kontaktinnsats, poltall: 8+PE, byggstørrelse: COM, effektkontakter: 8, styrekontakter: 0, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Stift, Krympetilkobling, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt
Kontaktinnsats, inkl. fire festeskruer
| Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Monteringsinformasjon | Korrekt bruk forutsetter montering i et hus med beskyttelsesgrad IP54 eller høyere |
| Serie | HC-COM |
| Anvendelse | Effekt |
| Byggform | COM |
| Poltall | 8 |
| Stikkeroptikk | 8+PE |
| Kontaktnummerering | 1 - 8 |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Antall effektkontakter | 8 |
| Antall styrekontakter | 0 |
| Kontakttype | dreid |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 25,6 mm |
| Høyde | 48,05 mm |
| Lengde | 45 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 12 |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 7,5 mm (Effekt) |
| Merkespenning (III/2) kontakter | 500 V |
| Merkespenning (III/3) | 320 V |
| Merkespenning effektkontakter | 500 |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merkestrøm | 16 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning Profilpakning | NBR |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Standarder / bestemmelser | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
| Kontroll | |
| Standarder/forskrifter | PC: Brannbeskyttelse i skinnegående kjøretøyer - krav R22, R23 og R24 til DIN EN 45545-2 (Farenivå HL1 - HL3) |
| Artikkelnummer | 1079548 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800301 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 20,5 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |