PSR-PLC21-2CO-24DC-SC
-
Koblingsrelé
1480226
Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, galvanisk skille, 2 vekselkontakter, 1-kanals, fast skrumodul, bredde 14 mm
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Merknad for bruk | |
Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
Produkttype | Koblingsrelé |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | Tvangsstyrte kontakter |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé etter IEC/EN 61810 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Tider | |
Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 70 ms (ved styring over A1) |
Typisk løsetid | < 50 ms (ved krav over A1) |
Gjenopprettingstid | 500 ms (etter krav mht. sikkerhetsfunksjon) |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,825 W (UB = 30 V, US = 24 V, IS = 30 mA, IL² = 37 A, Rcontact = 0,1 Ω) |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus |
Sikkert skille, forsterket isolering 6 kV mellom 250 V laststrømskrets og 24 V logikkrets | |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 21,6 V DC ... 28,8 V DC |
Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -10 % / +20 % |
Merke-styrematestrøm IS | 30 mA |
Innkoblingsstrøm | typ. 100 mA (Δt = 10 ms ved Us) |
Filtertid | 1 ms (Testimpulsbredde, high-testimpulser og low-testimpulser) |
1 s (Testimpulsfrekvens, high-testimpulser og low-testimpulser) | |
Inngangseffekt på UD | 650 mW (til US) |
Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse; Suppressordiode, 38,6 V / 600 W |
Statusindikator | 1 x LED grønn (PWR) |
Relé: Releutganger (11/12/14, 21/22/24) | |
Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrelatert |
Antall utganger | 2 |
Kontaktutførelse | 2 vekselkontakter |
Kontaktmaterial | AgNi |
Koblingseffekt | min. 150 mW (NO / NC) |
Innkoblingsstrøm | maks. 6 A (N/O-kontakt) |
maks. 4 A (N/C) | |
Varig grensestrøm | 6 A (N/O, High demand) |
4 A (N/O, Low-Demand) | |
4 A (N/C, High-Demand) | |
2,4 A (N/C, Low-Demand) | |
Kvadr. sumstrøm | 37 A2 (N/O, High-Demand, vær oppmerksom på derating) |
16 A2 (N/C, High-Demand, vær oppmerksom på derating) | |
Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
Levetid mekanisk | 107 koblingsforløp |
Utgangssikring | 6 A gL / gG |
4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm |
Driftsspenningsindikator | 1 x LED grønn (PWR) |
Bredde | 14 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 104 mm |
Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 |
Performance level (PL) | c |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling (1oo1-struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand ved enkanals kobling (1oo1-struktur) | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (i gjennomsnitt, 95 % av og til, ingen kondens) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (i gjennomsnitt, 95 % av og til, ingen kondens) |
Slag | 10g i Δt = 11 ms (permanent støt: 5g i Δt = 16 ms) |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,75 mm, 1g |
CE | |
Merking | CE-samsvar |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
Innbygning | vertikal eller horisontal |
Artikkelnummer | 1480226 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA162 |
GTIN | 4063151897741 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 80,38 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 76 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 51d1e278-3deb-43ec-9dbd-c5c8e6cae076 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Enkeltlask 2967691
-
CRIMPFOX 6 - Krympetang 1212034
-
REL-SR- 24DC/2X21/FG - Sikkerhetsrelé 2908777
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo