MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - Koblingsforsterker
2865489
El-nr.: 4502734

Ex i-NAMUR-skilleforsterker for drift av nærinitiatorer og brytere i Ex-området. Signalene overføres til det sikre området via 1 transistorutgang (passiv) per kanal. antall kanaler: 2, Standardkonfigurasjon, 3-veisskille, Gjenkjenning av ledningsfeil, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Skrutilkobling

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Energiforsyning og signalisering av feil er mulig via monteringsskinnekonnektor
Opptil SIL 2 i henhold til EN 61508
Installering i sone 2, tennbeskyttelsesgrad "n" (EN 60079-15) godkjent
Registrering av ledningsfeil (LFD), inn-/utkoblingsbar, feilmelding i form av rødtblinkende lysdiode og sperret transistorutgang
Signalutgang transistor (passiv), opptil 5 kHz
Omkoblingsbar virkeretning (drifts- eller hvilestrømstilstand)
Lysdiodeindikatorer for forsyningsspenning, koblingstilstand og feil i henhold til NAMUR NE 44
Galvanisk 3-veis skille
2 kanals
Inngang for NAMUR-nærhetsinitiatorer (EN 60947-5-6), potensialfrie eller motstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC