UM6M-TM (8X12) - Merke for klemmer
0830939

Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, Antall enkeltskilt: 14, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige strimler og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemer
UM-merkeserien UM6M-TM ... har merker til rekkeklemmer fra ABB
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig