UM1-TM (5X12)
-
Merke for klemmer
0830912
Merke for klemmer, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, Antall enkeltskilt: 24, tekstfelthøyde: 12 mm, tekstfeltbredde: 5 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige strimler og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemer
UM-merkeserien UM1-TM ... har merker til rekkeklemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig