Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

UC-TMF 16 RD - Merke for klemmer
0817824

Merke for klemmer, Matte, rød, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 16 mm, Antall enkeltskilt: 32, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 15,45 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
UniCard-merkeserien UC-TM ... har merker til produkter fra Phoenix Contact med flate skiltspor
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Flersifret merking er mulig
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner