ESL 26X6 - Innstikksstrimmel
0808105

Innstikksstrimmel, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringstype: legge inn, Antall enkeltskilt: 266, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 26 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking"
Merkeskilt for koblingslist-merkeholder GBS-ZB/26x6