ESL 24X4
-
Innstikksstrimmel
0808231
Innstikksstrimmel, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, linjert og perforert, monteringstype: legge inn, Antall enkeltskilt: 488, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 24 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
ESL 24x4, hvitt innstikksskilt, for merking av koblingslist-merkeholder KLM 1 og kabelmerkeholder LM
Den spesielle profilen gjør at ESL 24x4-innstikksskiltene passer optimalt i koblingslist-merkeholder KLM 1 og kabelmerkeholder LM
Materialfilen kan lastes ned via programvare CLIP PROJECT under nedlastinger - "Software update - Marking"