Signalkabler og effektkabler

Signalkabel og effektkabel for driftssikker sensor-/aktuatorkabling

Med prefabrikkerte kabler for signal- og effektoverføring kobler du sensorer og aktuatorer til raskt og brukervennlig i felten. Du kan velge blant mange forskjellige varianter og ledningskvaliteter. For krav som overstiger klassiske spesifikasjoner i industrielle omgivelser leverer vi spesialproduktserier. På forespørsel utarbeider vi også individuelle løsninger.

Go to Product Detail Page for item 1442311
SACCBP-MS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
SACCBP-MS-17CON-M16/2,0-PVCSCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1442311

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 17-polet, PVC/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 2 m, 0,14 mm2, PVC svart, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Dine fordeler

  • Mange forskjellige byggstørrelser og høye poltall – fra M8 til M40 samt 1/2" og 7/8" og opptil 17 poler i en og samme pluggforbinder
  • Rask, sikker plugging med M12-Push-Pull-pluggforbindere selv der plassen er begrenset
  • En absolutt pålitelig skjermtilkobling også ved ekstreme miljøforhold, med Advanced Shielding Technology
  • Sikker og effektiv styring av elektromagnetiske hydrauliske og pneumatiske ventiler med prefabrikkerte ventilpluggforbindere
  • Passnøyaktig kabling grunnet kundetilpassede varianter fra stykktall 1

Nye produkter

S15-effektpluggforbinder

S15-effektrundpluggforbinder

Ytelsessterk og kompakt

Rundpluggforbindere i størrelse 15 gir kompakt og sikker effekttilkobling for asynkron- og trefasemotorer opptil 7,5 kW. Bajonett-hurtigkoblingssystemet tilrettelegger for tidsbesparende installering uten bruk av verktøy. Tilkoblingsfeil forhindres.

Viktigste egenskaper

  • Uskjermede rundpluggforbindere i størrelse 15
  • Hybridplugghode: 3 effektkontakter opptil 16 A, 2 signalkontakter opptil 10 A, PE
  • Bajonetthurtigkobling
  • Lederoppbygging: 6 x 2,5 mm²
  • Halogenfri PUR-ledning
  • Beskyttelsesgrad IP65, IP67
  • Standardisert etter IEC 61076-2-116

Dine fordeler

  • Spar tid med enkel installering uten bruk av verktøy, med bajonett-hurtigkoblingssystemet
  • God plassbesparelse grunnet effekt- og signalkontakter i et hybridplugghode
  • Robust ved røffe, industrielle forhold grunnet knekk- og vibrasjonsbeskyttelse
  • UL-godkjenning og IEC-standardisering for bruk over hele verden

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Pluggforbindere og kabler for signaler, data og effekt

Konfigurator for kabler og ledninger

Konfigurer kabelforbindelsen for signal-, data- og effektoverføring i IP6x-omgivelser eller for bruk med automasjonskap. Skreddersydde kabelkonfeksjoner grunnet valgfrie ledningslengder og -ender.

Signal- og effektkabler M8 og M12

Signal- og effektkabler M8 og M12

Vi tilbyr deg det største produkt- og løsningssortimentet i M8- og M12-design for sikker overføring av signaler og strøm: fra standardapplikasjoner, roboter og energikjeder til kontinuerlig utendørs bruk og kabling i næringsmiddel- eller jernbaneindustrien. Du kan velge blant mange forskjellige prefabrikkerte varianter og ledningskvaliteter.

  • Helt tette opp til beskyttelsesgrad IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Kodede plugghoder beskytter mot feilplugging
  • Rask og sikker plugging med M12-Push-Pull-hurtigkobling
  • Absolutt pålitelig EMC-beskyttelse og robusthet med Advanced Shielding Technology
  • Høy effektoverføring opptil 16 A eller opptil 690 V
M12-kabling med Push-Pull-hurtigkobling
High-Density-pluggforbindere i M12-design
Enkel diagnostikk via M12-pluggforbinder med LED
M12-effektkabelopplegg
Signal- og effektkabel
Forskjellige kabler
M12-kabling med Push-Pull-hurtigkobling

Konfeksjonerte M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy. Dette garanterer enkel og tidsbesparende installasjon, selv på trange steder og med høy kablingstetthet.

High-Density-pluggforbindere i M12-design

I industrielle omgivelser er det en trend mot stadig mer kompakte byggformer, samtidig som pakningstettheten er høy. Med de 12- og 17-polede High-Density-pluggforbinderne overfører du signaler plassbesparende i M12-design. A-kodingen er standardisert og kan også kombineres kompatibelt med andre grensesnitt.

Enkel diagnostikk via M12-pluggforbinder med LED

Ved M12-pluggforbindere med integrerte lysdioder identifiserer du feil på signalstrekningen helt enkelt og på kort tid.

M12-effektkabelopplegg

M12-effektkodingene som S-, K- og M-koding er konstruert for AC-applikasjoner som effekttilkobling av trefasemotorer. M-kodingen forsyner også 5- og 6-polede forbrukere med opptil 8 A og 690 V. DC-anvendelser på lavspenningsområdet, for eksempel strømforsyning av desentrale I/O-moduler eller DC-motorer, dekkes av T- og L-kodingene. Den firepolede L-kodingen finnes som alternativ med ekstra funksjonsjordkontakt. Med en spenning på 63 V kan 16 A overføres.

Signal- og effektkabel

Advanced Shielding Technology optimaliserer dagens konstruksjon av M12-pluggforbindere for pålitelig og sikker drift av anleggene dine.

Under produksjonsprosessen innhylles kabelskjermen fullstendig i flytende metall. Den sammenhengende 360°-skjermtilkoblingen gir ikke bare bedre EMC-beskyttelse, men øker også yteevnen. Det flytende metallet etablerer i tillegg forbindelsen fra PE-kontakten til den metallisk ledende M12-mutteren.

Forskjellige kabler

Våre PUR-ledninger, som benyttes som standard, er halogenfrie, resistente mot kjemikalier, oljer og smøremidler og er egnet for energikjeder. Kostnadsgunstige PVC-ledninger dekker områder med middels mekaniske påkjenninger. For utendørsområder, næringsmiddelindustrien og jernbaneformål tilbyr via spesialtilpassede kabler.

Signal- og effektkabler M17 til M40

Signal- og effektkabler M17 til M40

Prekonfeksjonerte signal- og effektkabler med pluggforbindere i byggstørrelse M17 til M40 dekker mange forskjellige industrielle signalanvendelser. De er riktig valg for enkel og tidsbesparende tilkobling av elektriske drivenheter ved overføringskapasitet opptil 150 A / 630 V. Det totale tilbudet omfatter alle nødvendige effektområder og byggformer.

  • Stort produktsortiment med 6- til 17-polede varianter
  • Pålitelig i bruk med robuste byggformer og førsteklasses materialer
  • Rask og sikker tilkobling med en halv omdreining med hurtigkoblingen SPEEDCON
  • Feilfri overføring av signaler ved hjelp av EMC-beskyttede pluggforbindere
  • Helt tette takket være beskyttelsesgrad IP67
Robuste rundpluggforbindere for signaler og effekt
Vinklede signal- og effektpluggforbindere
Enkel montering med SPEEDCON hurtigkobling
Robuste rundpluggforbindere for signaler og effekt

Liten eller stor, rett eller vinkelformet, ekstrudert eller monterbar på stedet: Dette er bare noe av det som tilbys i sortimentet med rundpluggforbindere fra Phoenix Contact.

  • M17 i rett byggform: opptil 17 poler for signaloverføring eller opptil 9 poler for effektoverføring opptil 20 A
  • M23 i rett eller vinklet byggform: opptil 17 poler for signaloverføring eller 6 eller 8 poler for effektoverføring opptil 30 A. Den vinklede byggformen kan dreies mer enn 240°
  • M40 i rett byggform: 6 eller 8 poler for effektoverføring opptil 70 A

Vinklede signal- og effektpluggforbindere

Den vinklede rundpluggforbinderen M23 kan dreies mer enn 240°. Man får dermed en helt optimal kabelføring som passer til anlegget.

Enkel montering med SPEEDCON hurtigkobling

Ved hjelp av SPEEDCON-hurtigkoblingen fra Phoenix Contact monterer du rundpluggforbindere med kun en halv omdreining. Det reduserer monteringstiden med opptil 90 %.

Ekstruderte ventilplugger

Ventilpluggforbindere og -kabler

Ventilplugger og ventilpluggledninger er robuste mot temperaturpåvirkninger, mekanisk påkjenning samt oljer og fett. Prefabrikkerte ventilplugger med energireduksjonsfunksjon reduserer strømforbruket med opptil 50 % og gjør det mulig å bruke mindre strømforsyningsenheter.

  • Fem forskjellige byggeformer (A, B, BI, C, CI) og for trykkbrytere (AD)
  • Ventilplugger for utendørs bruk i byggeformene A og AD i beskyttelsesgrad IP66K/IP68
  • Bruksområde fra 24 til 230 V AC/DC
  • Feil oppdages lett takket være godt synlig LED-lys
  • UL-godkjente materialer og ledningskvaliteter
DEUTSCH- og Superseal-pluggforbindere

DEUTSCH- og Superseal-pluggforbindere

Ekstruderte DEUTSCH- og Superseal-pluggforbindere brukes hovedsakelig på nyttekjøretøyer, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner. De sørger for pålitelig signal- og effektoverføring og imponerer med sin robuste design. Ekstruderingen sørger for at vann, olje og kjemikalier har liten innvirkning, samtidig som pluggforbinderne forblir pålitelig tette.

  • Raskt klar til bruk takket være den praktiske klipslåsen
  • Standardiserte grensesnitt og pluggkompatibilitet på tvers av produsenter
  • Sikker bruk takket være høye beskyttelsesgrader opptil IP69K
Kundetilpassede kabelvarianter

Sensorkabler – kundetilpassede varianter og metervare

Utform de konfeksjonerte kablene akkurat slik du trenger det: Kombinert med de konfeksjonerbare pluggforbinderne og fordelerne fra Phoenix Contact fremstiller vi helt enkelt individuelle ledningslengder på sensorkablene og aktuatorkablene. Servicesenteret for industripluggforbindere omsetter på få dager dine ønsker i praksis til et ferdig, skreddersydd produkt: til maskinteknikk, anleggsteknikk eller utstyrsbygging. For til tross for et omfattende produktspekter for industrielle pluggforbindere vil kundenes behov av og til ikke kunne dekkes av vårt standardsortiment.

  • Fleksibel bestilling, ettersom også korte ledningslengder kan leveres
  • Lett å rulle ut grunnet ledningstromler ved meget lange kabler