Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabler for kommunikasjonsgrensesnitt og motortilkoblinger
Hybridkabler i byggstørrelser M12, M23 og M40 gir allsidige tilkoblingsløsninger for kommunikasjonsgrensesnitt og ytelsessterke motortilkoblinger. Slik overfører du data, signaler og effekt i en og samme pluggforbinder. Kompakt, industriegnet ledningsdesign.
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 2 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Dine fordeler
- Spar tid og plass ved å kombinere signaler, data og effekt i en og samme plugg
- Komplett installeringskonsept takket være hybridledninger og egnet komponenttilkobling
- Allsidige bruksområder grunnet ekstrudert hus i kunststoff og EMC-beskyttelse