Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabler for kommunikasjonsgrensesnitt og motortilkoblinger
Hybridkabler i byggstørrelser M12, M23 og M40 gir allsidige tilkoblingsløsninger for kommunikasjonsgrensesnitt og ytelsessterke motortilkoblinger. Slik overfører du data, signaler og effekt i en og samme pluggforbinder. Kompakt, industriegnet ledningsdesign.
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s) CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, Y-koding, på åpen ledningsende, Hybridledning, kabellengde: 5 m, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på åpen ledningsende, kabellengde: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, på Plugg vinklet M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 0,3 m, Power with Ethernet (PWE), Kundevariant
Hybridkabel, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbit/s), 8-polet, PUR halogenfri, svart RAL 9005, skjermet (Advanced Shielding Technology), Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, på Bøssingpluggforbinder rett M12, koding: Y / IP65/IP67, kabellengde: 25 m, Power with Ethernet (PWE)
Dine fordeler
- Spar tid og plass ved å kombinere signaler, data og effekt i en og samme plugg
- Komplett installeringskonsept takket være hybridledninger og egnet komponenttilkobling
- Allsidige bruksområder grunnet ekstrudert hus i kunststoff og EMC-beskyttelse