UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 335024| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 56,5 V | 0,175 A | |||
cUL Listed
Godkjennings-ID: E221474| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 48 V | 6 A | - 18 | |
| Data | 50 V | 0,5 A | - 26 | |
UL Listed
Godkjennings-ID: E221474| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Effekt | 48 V | 6 A | ||
| Data | 50 V | 0,5 A | ||